Gumiütköző kúpos nemesacél A4 26113-02-05001755
- FDA-konform
Sales unit
10,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
kúpos
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Komponens
anyaga
króm-szilícium-acél
Komponensek
színe
kék
D=külső átmérő
50
G=Menet
M10
H=Magasság
17
T=menetmélység
10
Acélkulcs
1.4401
Menettípus
belső menet
Rugómerevség
N/mm
677
Shore
keménység
55A
Terhelés
N
3554
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Fém alkatrészek, nemesacél 1.4401.
Elasztomer szilikon, közepes keménységű 55° Shore A.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Szilikon, kék FDA-konform.
Szilikon, kék FDA-konform.
További információk
A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések csapágyazásánál és lökésgátlóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozásához.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +180 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.