Gumiütköző d típus acél 26106-01500870
- Rugalmas csillapító elem
- Rezgések minimalizálása
- Alkalmazási területek: gépgyártás, aggregát gyártás, szállítástechnika, agráripar
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +80 °C
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
1,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
d típus
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
D=külső átmérő
15
G=Menet
M4
H=Magasság
8
L=menethossz
10
Menettípus
külső menet
Rugómerevség
N/mm
295
Shore
keménység
70A
Terhelés
N
295
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Fémalkatrészek, acél, szilárdság 5.6 vagy nemesacél.
Elastomer természetes gumi keménysége: puha (40 Shore A), közepes (55 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Elastomer természetes gumi keménysége: puha (40 Shore A), közepes (55 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések csapágyazásánál és lökésgátlóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozásához.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.