Rubber buffer type TP doorstop elastomer natural rubber 26108-04003560
- Rugalmas csillapító elem
- Felcsavarozásra
- Alternatívaként készüléklábként is használhatók gépeknél
- Alkalmazási területek: gépgyártás, aggregát gyártás, szállítástechnika, agráripar
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +80 °C
Sales unit
3,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rubber buffer
Version 1
type TP doorstop
Main
material
elastomer natural rubber
D1=Fastening hole
7
D=outside diameter
40
H=Height
35
D2
20
H1
8
Shore grade
60A
UNSPSC Code
31161701
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
Description
Anyag
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 60° Shore A.
További információk
Gumiütköző csavarkötésekhez. Felhasználhatók gépek készüléklábához is.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.