Gumiütköző tp ajtópuffer típus elasztomer, natúr kaucsuk 26108-02601560
- Rugalmas csillapító elem
- Felcsavarozásra
- Alternatívaként készüléklábként is használhatók gépeknél
- Alkalmazási területek: gépgyártás, aggregát gyártás, szállítástechnika, agráripar
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +80 °C
Mennyiségi egység
0,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
tp ajtópuffer típus
Alaptest
anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
D1=Rögzítőfurat
4
D=külső átmérő
26
H=Magasság
15
D2
12
H1
9
Shore
keménység
60A
UNSPSC Code
31161701
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
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 60° Shore A.
További információk
Gumiütköző csavarkötésekhez. Felhasználhatók gépek készüléklábához is.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.