text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
parabola alakú
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
Komponensek színe
fekete
D=külső átmérő
20
G=Menet
M6
H=Magasság
24
L=menethossz
18
Menettípus
külső menet
Rugómerevség N/mm
14
Shore keménység
55A
Terhelés N
500
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
Description

Anyag
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumiütközők robusztusságukkal és az ütközések hatékony rugózással történő tompításával tűnnek ki. Ezek a gumiütközők különösen elasztikus útkorlátozáshoz és mozgó és nem mozgó berendezések, gépek ütközéseinek rugózással történő csillapítására, valamint általában ütközőként történő felhasználásra alkalmasak.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought