Gas spring stainless steel 26201-1023080X500
- Alkalmas fedelek és burkolatok ellenőrzött megemelésére és leengedésére
- Egyedileg feltölthető
- Alkalmas élelmiszeripari használatra
- Töltőerő utólagos csökkentése visszacsapó szelep révén
- Karbantartásmentes
Sales unit
97,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Gas spring
Main
material
stainless steel
D1=Housing diameter
23
D=shaft diameter
10
F1=Push out force (N)
500
F1=min./max. (N)
100-1200
D2
M8
Hazardous goods class
Dangerous goods class 2.2
L
230
L1
10
Progression
%
30
Size
10/23
Travel
S
80
UN No.
UN 3164
UNSPSC Code
31161702
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél dugattyúrúd, nemesacél 1.4305.
Nyomócső, nemesacél 1.4301.
Töltőanyag: olaj, nitrogén.
Kivitel
Fémtiszta dugattyúrúd és nyomócső.
További információk
Az egyedileg feltöltött gázrugók nem cserélhetők.
A gázrugók karbantartást nem igénylő, önmagukban zárt rendszerek, amelyek nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve. A véghelyzet-csillapításhoz és a kenéshez külön meghatározott olajmennyiség található a gázrugók belső terében. A gázrugók a nyomócső hernyócsavarjában egy visszacsapó szeleppel rendelkeznek, amivel utólag csökkenthető a kitolóerő.
A gázrugókat lefelé mutató dugattyúrúddal kell tárolni és beszerelni.
A gázrugók feltöltésekor a fizikai jellemzőkből eredően a névleges kitolóerő eltérése lép fel ±5 % tartományban.
A gázrugók nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve, és felnyitásuk vagy túlterhelésük semmilyen körülmények között sem megengedett.
A gázrugók karbantartást nem igénylő, önmagukban zárt rendszerek, amelyek nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve. A véghelyzet-csillapításhoz és a kenéshez külön meghatározott olajmennyiség található a gázrugók belső terében. A gázrugók a nyomócső hernyócsavarjában egy visszacsapó szeleppel rendelkeznek, amivel utólag csökkenthető a kitolóerő.
A gázrugókat lefelé mutató dugattyúrúddal kell tárolni és beszerelni.
A gázrugók feltöltésekor a fizikai jellemzőkből eredően a névleges kitolóerő eltérése lép fel ±5 % tartományban.
A gázrugók nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve, és felnyitásuk vagy túlterhelésük semmilyen körülmények között sem megengedett.
Egyedi igényre
Más kitolóerők.
lehetséges kitolóerő F1 (min. - max.)
Méret 06/15: 40 - 400 N
Méret 08/19: 50 - 700 N
Méret 10/23: 100 - 1200 N
Méret 14/28: 200 - 2500 N
lehetséges kitolóerő F1 (min. - max.)
Méret 06/15: 40 - 400 N
Méret 08/19: 50 - 700 N
Méret 10/23: 100 - 1200 N
Méret 14/28: 200 - 2500 N
Accessory
A csatlakozó alkatrészeket és burkolatokat lásd az itt látható ábrán.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.