Gázrugó nemesacél 26201-0615050X150
- Alkalmas fedelek és burkolatok ellenőrzött megemelésére és leengedésére
- Egyedileg feltölthető
- Alkalmas élelmiszeripari használatra
- Töltőerő utólagos csökkentése visszacsapó szelep révén
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
71,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gázrugó
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Házátmérő
15
D=szárátmérő
6
F1=Kitoló erő (N)
150
F1=min./max. (N)
40-400
D2
M5
L
155
L1
7
Löket
S
50
Méret
06/15
Progresszió
%
25
UN-sz.
UN 3164
UNSPSC Code
31161702
veszélyességi osztály
Dangerous goods class 2.2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél dugattyúrúd, nemesacél 1.4305.
Nyomócső, nemesacél 1.4301.
Töltőanyag: olaj, nitrogén.
Kivitel
Fémtiszta dugattyúrúd és nyomócső.
További információk
Az egyedileg feltöltött gázrugók nem cserélhetők.
A gázrugók karbantartást nem igénylő, önmagukban zárt rendszerek, amelyek nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve. A véghelyzet-csillapításhoz és a kenéshez külön meghatározott olajmennyiség található a gázrugók belső terében. A gázrugók a nyomócső hernyócsavarjában egy visszacsapó szeleppel rendelkeznek, amivel utólag csökkenthető a kitolóerő.
A gázrugókat lefelé mutató dugattyúrúddal kell tárolni és beszerelni.
A gázrugók feltöltésekor a fizikai jellemzőkből eredően a névleges kitolóerő eltérése lép fel ±5 % tartományban.
A gázrugók nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve, és felnyitásuk vagy túlterhelésük semmilyen körülmények között sem megengedett.
A gázrugók karbantartást nem igénylő, önmagukban zárt rendszerek, amelyek nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve. A véghelyzet-csillapításhoz és a kenéshez külön meghatározott olajmennyiség található a gázrugók belső terében. A gázrugók a nyomócső hernyócsavarjában egy visszacsapó szeleppel rendelkeznek, amivel utólag csökkenthető a kitolóerő.
A gázrugókat lefelé mutató dugattyúrúddal kell tárolni és beszerelni.
A gázrugók feltöltésekor a fizikai jellemzőkből eredően a névleges kitolóerő eltérése lép fel ±5 % tartományban.
A gázrugók nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve, és felnyitásuk vagy túlterhelésük semmilyen körülmények között sem megengedett.
Egyedi igényre
Más kitolóerők.
lehetséges kitolóerő F1 (min. - max.)
Méret 06/15: 40 - 400 N
Méret 08/19: 50 - 700 N
Méret 10/23: 100 - 1200 N
Méret 14/28: 200 - 2500 N
lehetséges kitolóerő F1 (min. - max.)
Méret 06/15: 40 - 400 N
Méret 08/19: 50 - 700 N
Méret 10/23: 100 - 1200 N
Méret 14/28: 200 - 2500 N
Accessory
A csatlakozó alkatrészeket és burkolatokat lásd az itt látható ábrán.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.