text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Profilcsillapító
Kivitel 1
sugárirányban tompító
Alaptest anyaga
co-poliészter elasztomer
D=külső átmérő
43
G=Menet
M5
H=Magasság
37
L=menethossz
5
B
20
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
3
D1
58
Löket S
25
Max. energia-felvétel löketenként Nm tartós terhelésnél
3,5
Max. energia-felvétel löketenként Nm vészleállásnál
8,1
UNSPSC Code
31161701
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
Co-poliészter elasztomer.
Kivitel
Anyagkeménység: Shore 40D.
További információk
Vészleállításhoz és tartós alkalmazáshoz.
Energia-leépítés: 25% – 45%.
Dinamikus erőfelvétel: 218 N – 3730 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.

A struktúracsillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.

Környezet: ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló UV- és ózon-ellenállóképességgel. Nincs vízfelvétel és nincs feldagadás.
Kullanım
Lineáris szánok és lineáris vezetékek, pneumatikus hengerek, bútoripar, gépek és berendezések
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +90 °C
Felszerelés
Beépítési helyzet: tetszés szerint.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak