text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Profile damper
Version 1
radial hard dampened
Main material
co-polyester elastomer
D=outside diameter
68
G=Thread
M5
H=Height
56
L=thread length
5
B
46
D1
88
Tightening torque of screws Nm
3
Travel S
37
UNSPSC Code
31161701
max. energy absorption Nm per stroke by emergency stop
98
max. energy absorption Nm per stroke by permanent load
66,5
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
Description

Anyag
Co-poliészter elasztomer.
Kivitel
Anyagkeménység: Shore 55D.
További információk
Vészleállításhoz és tartós alkalmazáshoz.
Energia-leépítés: 39% – 62%.
Dinamikus erőfelvétel: 550 N – 7440 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.

A struktúracsillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.

Környezet: ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló UV- és ózon-ellenállóképességgel. Nincs vízfelvétel és nincs feldagadás.
Kullanım
Lineáris szánok és lineáris vezetékek, pneumatikus hengerek, bútoripar, gépek és berendezések
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +90 °C
Felszerelés
Beépítési helyzet: tetszés szerint.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought