text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cardan adapter
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Diameter
30
D4=Thread
M6
T=thread depth
12
B
87
B1
60
D2
16
D3
45
L
25
UNSPSC Code
31171515
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
Description

Anyag
Acél (szilárdság 400 N/mm2).
Kivitel
Barnított.
További információk
Kardánadapter kardántengely-szereléshez trapézmenetes anyákhoz karimával.

A karimás trapézmenetes anyák karimás kardánadapterei pontos, holtjátékmentes csatlakozást tesznek lehetővé az orsó és az anya között – enyhe szöghibák esetén is. A kardáncsapágynak köszönhetően a trapézmenetes anyák jobban kompenzálják a mozgásokat, ami jelentősen leegyszerűsíti a szerelést és a működést.

A D1=45 esetében a hátoldalon további D3=65 furatterv látható.
D1=50 esetében a hátoldalon további D3=65 / M8 furatterv látható.
Felszerelés
A trapézmenetes anyát az adapterhez kell csavarkötéssel felszerelni. A norelem trapézmenetes anyák a D1 átmérő alapján könnyen hozzárendelhetők. Más gyártóktól származó anyák esetében azonban a D1 és D3 méreteket kell összehasonlítani az adapter kiválasztásához.
Előnyök
A robusztus gyártású kardánadapterek tartós megoldást kínálnak a gép- és berendezésgyártás széles alkalmazási köréhez. Könnyű kezelhetőségükkel, megbízható működésükkel és nagy illesztési pontosságukkal tűnnek ki.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak