Anyag
Acél (szilárdság 400 N/mm2).
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél (szilárdság 400 N/mm2).
Kivitel
Barnított.
További információk
Kardánadapter kardántengely-szereléshez trapézmenetes anyákhoz karimával.
A karimás trapézmenetes anyák karimás kardánadapterei pontos, holtjátékmentes csatlakozást tesznek lehetővé az orsó és az anya között – enyhe szöghibák esetén is. A kardáncsapágynak köszönhetően a trapézmenetes anyák jobban kompenzálják a mozgásokat, ami jelentősen leegyszerűsíti a szerelést és a működést.
A D1=45 esetében a hátoldalon további D3=65 furatterv látható.
D1=50 esetében a hátoldalon további D3=65 / M8 furatterv látható.
A karimás trapézmenetes anyák karimás kardánadapterei pontos, holtjátékmentes csatlakozást tesznek lehetővé az orsó és az anya között – enyhe szöghibák esetén is. A kardáncsapágynak köszönhetően a trapézmenetes anyák jobban kompenzálják a mozgásokat, ami jelentősen leegyszerűsíti a szerelést és a működést.
A D1=45 esetében a hátoldalon további D3=65 furatterv látható.
D1=50 esetében a hátoldalon további D3=65 / M8 furatterv látható.
Felszerelés
A trapézmenetes anyát az adapterhez kell csavarkötéssel felszerelni. A norelem trapézmenetes anyák a D1 átmérő alapján könnyen hozzárendelhetők. Más gyártóktól származó anyák esetében azonban a D1 és D3 méreteket kell összehasonlítani az adapter kiválasztásához.
Előnyök
A robusztus gyártású kardánadapterek tartós megoldást kínálnak a gép- és berendezésgyártás széles alkalmazási köréhez. Könnyű kezelhetőségükkel, megbízható működésükkel és nagy illesztési pontosságukkal tűnnek ki.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.