Kardánadapter acél barnított 24006-10-26038
- Az orsó és az anya közötti egytengelyűségi hiba kiegyenlítése
- Robusztus konstrukció a tartós használathoz
- Egyszerű fel- és leszerelés
Mennyiségi egység
74,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kardánadapter
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Átmérő
26
D4=Menet
M5
T=menetmélység
10
B
70
B1
50
D2
12
D3
38
L
20
UNSPSC Code
31171515
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
Acél (szilárdság 400 N/mm2).
Kivitel
Barnított.
További információk
Kardánadapter kardántengely-szereléshez trapézmenetes anyákhoz karimával.
A karimás trapézmenetes anyák karimás kardánadapterei pontos, holtjátékmentes csatlakozást tesznek lehetővé az orsó és az anya között – enyhe szöghibák esetén is. A kardáncsapágynak köszönhetően a trapézmenetes anyák jobban kompenzálják a mozgásokat, ami jelentősen leegyszerűsíti a szerelést és a működést.
A D1=45 esetében a hátoldalon további D3=65 furatterv látható.
D1=50 esetében a hátoldalon további D3=65 / M8 furatterv látható.
A karimás trapézmenetes anyák karimás kardánadapterei pontos, holtjátékmentes csatlakozást tesznek lehetővé az orsó és az anya között – enyhe szöghibák esetén is. A kardáncsapágynak köszönhetően a trapézmenetes anyák jobban kompenzálják a mozgásokat, ami jelentősen leegyszerűsíti a szerelést és a működést.
A D1=45 esetében a hátoldalon további D3=65 furatterv látható.
D1=50 esetében a hátoldalon további D3=65 / M8 furatterv látható.
Felszerelés
A trapézmenetes anyát az adapterhez kell csavarkötéssel felszerelni. A norelem trapézmenetes anyák a D1 átmérő alapján könnyen hozzárendelhetők. Más gyártóktól származó anyák esetében azonban a D1 és D3 méreteket kell összehasonlítani az adapter kiválasztásához.
Előnyök
A robusztus gyártású kardánadapterek tartós megoldást kínálnak a gép- és berendezésgyártás széles alkalmazási köréhez. Könnyű kezelhetőségükkel, megbízható működésükkel és nagy illesztési pontosságukkal tűnnek ki.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.