text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyósorsó
Kivitel 1
köszörült
Kivitel 2
karimás anyával
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D=orsóátmérő
12
L=Hossz
380
P=Emelkedés
2
Acélkulcs
1.4112
Alapteherbírás dinamikus N
1660
Alapteherbírás statikus N
3620
B
24
D1
20
D2
37
D3
4,5
D4
8
D5
M10x1
D6
10
D7
14
D8
7,6
D9
8
E
29
Emelkedési szög
2° 58’
Golyó-Ø
1,6
Hatásos menetek száma
1 x 3
L1
28
L10
5
L11
7,9
L12
0,9
L2
5
L3
325
L4
310
L5
45
L6
15
L7
10
L8
5
L9
10
Löket S
250
SW
12
max. fordulatszám f/perc
3000
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
Köszörült orsó és anya, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Miniatűr golyósorsók, készre megmunkált tengelyvégekkel és karimás anyával. Kiszállítási állapotban olajozott. Javasoljuk az utánkenést.

A C5 pontossági osztály szerint gyártott. Előfeszültség nélkül, axiális játék tolerancia (max. 0,008 mm).

Precíziós orsók az optika és az élelmiszeripari területén történő alkalmazásra. Automatizálás, orvosi technika, hadiipar, űrhajózási és precíziós technika.
Figyelem
A karimás anyát nem lehet az orsóról eltávolítani, mert különben a golyók kiesnek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak