Ball screw ground stainless steel 24100-10810100
- Acél vagy nemesacél precíziós orsók
- Köszörült és indukciósan edzett
- Készre munkált tengelyvégekkel
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
513,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyósorsó
Kivitel 1
köszörült
Kivitel 2
karimás anyával
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D=orsóátmérő
8
L=Hossz
198
P=Emelkedés
1
Acélkulcs
1.4112
Alapteherbírás
dinamikus
N
670
Alapteherbírás
statikus
N
1290
B
18
D1
14
D2
27
D3
3,4
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
21
Emelkedési szög
2° 13’
Golyó-Ø
0,8
Hatásos
menetek
száma
1 x 3
L1
16
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
4
L3
152
L4
140
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Löket
S
100
SW
10
max.
fordulatszám
f/perc
3000
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
Köszörült orsó és anya, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Miniature ball screw linear actuator with machined shaft ends and flange nut. Supplied ready oiled. Re-lubrication is recommended.
Manufactured to tolerance class C5. With axial backlash (max. 0.008 mm) when not loaded.
Precision spindles for use in optics, the food industry, automation, medical technology, the defence industry, aviation and precision engineering.
Manufactured to tolerance class C5. With axial backlash (max. 0.008 mm) when not loaded.
Precision spindles for use in optics, the food industry, automation, medical technology, the defence industry, aviation and precision engineering.
Attention
The flange nut must not be removed from the spindle, otherwise the balls fall out.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.