Ball screw rolled steel 24060-20052X
- Forgó mozgás hosszirányú mozgássá való átalakítására és fordítva
- Nagy pontosság
- Nagy hatásfok
- Indukciósan edzett és polírozott orsó
- Indukciósan edzett és polírozott anyapálya
On request
Added to your shopping cart
Designation
Ball screw
Version 1
rolled
Version 2
with screw-in cylinder nut
Product type
no end machining
Main
material
steel
D=diameter
20
P=Pitch
5
Ball Ø
3,175
D1
38
D2
M35x1,5
D4
3
Dynamic
load rating
N
9990
L1
45
L2
15
L4
20,3
No. of
support
circulations
4
Static
load rating
N
19950
Stiffness K
(N/µm)
250
UNSPSC Code
31171516
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
Description
Anyag
Orsó, 1.1213 acél.
Anya, 1.3505 acél.
Műanyag lehúzó.
Anya, 1.3505 acél.
Műanyag lehúzó.
Kivitel
Hengerelt orsó, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
Anya, köszörült, a futópálya indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
Anya, köszörült, a futópálya indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Golyóscsavarok gótikus csúcsíves profillal 5 mm vagy 10 mm emelkedéssel. Egybekezdésű, jobbra emelkedő. Hengeres golyósanya csavarmenettel az ISO 3408 (DIN 69051) szerint.
C7 pontossági osztályba gyártva (tűrés ±50 µ / 300 mm). Előfeszítés nélkül, P0 axiális játékkal (max. 0,08 mm).
A becsavarható hengeres anya D=16 méretben lehúzó nélküli.
C7 pontossági osztályba gyártva (tűrés ±50 µ / 300 mm). Előfeszítés nélkül, P0 axiális játékkal (max. 0,08 mm).
A becsavarható hengeres anya D=16 méretben lehúzó nélküli.
Figyelem
A becsavarható hengeres anyát nem lehet szerelési segédeszköz nélkül az orsóról eltávolítani, mert a golyók kiesnek.
Egyedi igényre
A golyósorsókat az Önök kívánsága alapján egy részletes rajz szerint készítjük el.
Max. gyártási hosszúság 5600 mm.
Más pontossági osztályokban és előfeszítésekkel is rendelhető (lásd a műszaki utasítást).
Max. gyártási hosszúság 5600 mm.
Más pontossági osztályokban és előfeszítésekkel is rendelhető (lásd a műszaki utasítást).
Rajzi hivatkozás
M) kenőfurat
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.