Golyósorsó nyújtott acél 24060-16052X
- Forgó mozgás hosszirányú mozgássá való átalakítására és fordítva
- Nagy pontosság
- Nagy hatásfok
- Indukciósan edzett és polírozott orsó
- Indukciósan edzett és polírozott anyapálya
Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyósorsó
Kivitel 1
nyújtott
Kivitel 2
becsavarható hengeres anyával
Terméktípus
végmegmunkálás nélkül
Alaptest
anyaga
acél
D=átmérő
16
P=Emelkedés
5
Alapteherbírás
dinamikus
N
8880
Alapteherbírás
statikus
N
15250
D1
32,5
D2
M26x1,5
D4
3
Golyó-Ø
3,175
Hatásos
menetek
száma
4
L1
42
L2
12
L4
19,2
Merevség K
(N/µm)
200
UNSPSC Code
31171516
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
Orsó, 1.1213 acél.
Anya, 1.3505 acél.
Műanyag lehúzó.
Anya, 1.3505 acél.
Műanyag lehúzó.
Kivitel
Hengerelt orsó, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
Anya, köszörült, a futópálya indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
Anya, köszörült, a futópálya indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Golyóscsavarok gótikus csúcsíves profillal 5 mm vagy 10 mm emelkedéssel. Egybekezdésű, jobbra emelkedő. Hengeres golyósanya csavarmenettel az ISO 3408 (DIN 69051) szerint.
C7 pontossági osztályba gyártva (tűrés ±50 µ / 300 mm). Előfeszítés nélkül, P0 axiális játékkal (max. 0,08 mm).
A becsavarható hengeres anya D=16 méretben lehúzó nélküli.
C7 pontossági osztályba gyártva (tűrés ±50 µ / 300 mm). Előfeszítés nélkül, P0 axiális játékkal (max. 0,08 mm).
A becsavarható hengeres anya D=16 méretben lehúzó nélküli.
Figyelem
A becsavarható hengeres anyát nem lehet szerelési segédeszköz nélkül az orsóról eltávolítani, mert a golyók kiesnek.
Egyedi igényre
A golyósorsókat az Önök kívánsága alapján egy részletes rajz szerint készítjük el.
Max. gyártási hosszúság 5600 mm.
Más pontossági osztályokban és előfeszítésekkel is rendelhető (lásd a műszaki utasítást).
Max. gyártási hosszúság 5600 mm.
Más pontossági osztályokban és előfeszítésekkel is rendelhető (lásd a műszaki utasítást).
Rajzi hivatkozás
M) kenőfurat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.