Beálló csapágy egység acél 24074-020
- Mélyhornyú golyóscsapággyal
- Felülről és alulról csavarozható
- Méretben összehangolva a 24070 és 24072 rögzített csapágyegységekkel
Mennyiségi egység
161,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Alaptest
anyaga
acél
D1=Belső átmérő
20
Alábbi
orsó-
átmérőhöz
32
B
112
B1
70
B2
72
D2
47
D3
10,5
D4
M12
E
92
H
78
H1
42
H2
27
H3
10
H4
20
L
34
L1
10
L2
14
T
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24072 sz. rögzített csapágyegységekkel és a 24070 sz. karimás anyák házával történik. A házak felülről vagy alulról csavarozhatóak, és két kúpos vagy hengeres szeggel reteszelhetők. Kétoldalú ütközőélek könnyítik meg az egység beigazítását.
Teljesen beszerelésre kész mozgó csapágyegységek mélyhornyú golyóscsapággyal.
Teljesen beszerelésre kész mozgó csapágyegységek mélyhornyú golyóscsapággyal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.