text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Kivitel 2
karimás kivitel
Alaptest anyaga
acél
D1=Belső átmérő
8
Alapteherbírás dinamikus N
3250
Alapteherbírás statikus N
1400
B
35
C
M3
D2
28
D3
35
D4
43
L
12
L1
5
Méret
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
A szabadonfutó csapágyegység a 24080 sz. rögzített csapágyegységgel illeszkedik. A szabadonfutó csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapágyas házból állnak, amely axiálisan az orsó hosszanti nyúlásához van hozzáigazítva.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak