text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Kivitel 1
EF típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Alaptest színe
fekete
D1=Belső átmérő
20
Alapteherbírás dinamikus N
9300
Alapteherbírás statikus N
5000
B
95
B1
56
D2
11
E1
75
H
58
H1
30
H2
25
L
26
Méret
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagassága össze van hangolva a 24078-01 rögzített csapágyegységgel. A szabadonfutó csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapággyal rendelkező házból állnak, amely tengelyirányban igazodik az orsó hosszirányú nyúlásához.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak