text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Floating bearing unit
Version 1
type BF
Version 2
block version
Form
B
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Main colour
black
D1=Internal diameter
20
B
88
B1
52
C
M8
D2
6,6
Dynamic load rating N
9300
E
22
E1
70
E2
13
H
60
H1
34
H2
50
L
26
Size
20
Static load rating N
5000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24076 sz. rögzített csapágyegység határozza meg. A szabadonfutó csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapágyas házból állnak, amely axiálisan az orsó hosszanti nyúlásához van hozzáigazítva.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought