text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzített csapágy egység
Alaptest anyaga
acél
D1=Belső átmérő
15
Alapteherbírás dinamikus N
17900
Alapteherbírás statikus N
28000
Alábbi orsó- átmérőhöz
20
B
108
B1
63
B2
66
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
32
D6
60
E
88
E1
29
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
46
L1
10,5
L2
25
M
M15x1
Merevség K (N/µm)
400
T
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24074 sz. mozgó csapágyegységekkel és a 24070 sz. karimás anyák házával történik. A házak felülről vagy alulról csavarozhatóak, és két kúpos vagy hengeres szeggel reteszelhetők. Kétoldalú ütközőélek könnyítik meg az egység beigazítását.

Teljesen beszerelésre kész rögzített csapágyegységek kétsoros, nagy pontosságú előfeszített csapágyakkal és 60°-os nyomásszöggel. Felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket mindkét irányból, és az előfeszítés alapján gondoskodnak a legnagyobb merevségről, körforgásról, a pontos szerszámpozicionálásáról és ismételhetőségről.
Rajzi hivatkozás
1) Axiális ferde golyóscsapágy
2) M hornyos anya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought