Rögzített csapágy egység bk típus acél 24076-008
- 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal és tömítéssel
- Méretben összehangolva a 24078 szabad csapágyegységgel
Mennyiségi egység
74,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzített csapágy egység
Kivitel 1
bk típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
D1=Belső átmérő
8
B
52
B1
25
C
M6
E1
38
H
32
H1
17
H2
26
L
23
L1
7
L2
26
M
M8x1
Méret
8
T
7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24078 sz. mozgó csapágyegység határozza meg. A rögzített csapágyegységek egy házból állnak 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal, amelyek porvédettek. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Távtartó gyűrűkkel és egy biztosítóanyával.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
2) M hornyos anya
2) M hornyos anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.