Ház acél 24070-032
- DIN 69051-5 szabvány szerinti karimás anyák szereléséhez
- Felülről vagy alulról csavarozható
- Két kúpos vagy hengeres szeggel ellátható
- Rögzítőcsavarok mellékelve
Mennyiségi egység
132,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ház
Alaptest
anyaga
acél
D1=Belső átmérő
50
Alábbi
orsó-
átmérőhöz
32
B
112
B1
70
B2
72
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
M8
E
65
E1
92
E2
29
H
82
H1
42
H2
27
H3
10
H4
19
L
49
L1
16
T
18
T1
20
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A házak a DIN 69051 szabvány 5. része szerinti karimás anyák szereléséhez alkalmasak. Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24072 sz. rögzített csapágyegységekkel és a 24074 sz. mozgó csapágyegységekkel történik. A házak felülről vagy alulról csavarozhatók, és két kúpos vagy hengeres szeggel reteszelhetők.
Szállítás 6 darab 8.8-as szilárdsági osztályú rögzítőcsavarral.
Szállítás 6 darab 8.8-as szilárdsági osztályú rögzítőcsavarral.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.