Ház acél 24070-016
- DIN 69051-5 szabvány szerinti karimás anyák szereléséhez
- Felülről vagy alulról csavarozható
- Két kúpos vagy hengeres szeggel ellátható
- Rögzítőcsavarok mellékelve
Mennyiségi egység
120,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ház
Alaptest
anyaga
acél
D1=Belső átmérő
28
Alábbi
orsó-
átmérőhöz
16
B
86
B1
50
B2
52
D2
7,7
D3
8,4
D4
M10
D5
M5
E
38
E1
68
E2
23
H
58
H1
32
H2
22
H3
7
H4
15
L
42
L1
10
T
15
T1
12
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A házak a DIN 69051 szabvány 5. része szerinti karimás anyák szereléséhez alkalmasak. Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24072 sz. rögzített csapágyegységekkel és a 24074 sz. mozgó csapágyegységekkel történik. A házak felülről vagy alulról csavarozhatók, és két kúpos vagy hengeres szeggel reteszelhetők.
Szállítás 6 darab 8.8-as szilárdsági osztályú rögzítőcsavarral.
Szállítás 6 darab 8.8-as szilárdsági osztályú rögzítőcsavarral.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.