text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állócsapágy
Kivitel 1
zárt
Kivitel 2
hosszú kivitel
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
52
D=átmérő
12
H=Magasság
35
L=Hossz
32
B1
30
D1
22
D2
4,3
D3
5,3
E1
36
E2
42
E3
23
E4
11,5
H1
18
H2
6
L1
20
L2
32
UNSPSC Code
31171515
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
Az extrudált alumínium profilból készült állócsapágyak hat rögzítőfurattal rendelkeznek és megfelelnek a házzal szemben támasztott valamennyi követelménynek.
Anyag
Alumínium.
További információk
Valamennyi szabványos magasságú golyós persely kombinálható az állócsapágyakkal.
Accessory
Lineáris siklócsapágy 21495-01.
Lineáris golyóscsapágy műanyag kosárral 21500.
Lineáris golyóscsapágy acél kosárral 21505.
Lineáris golyóscsapágy nemesacél 21505-01.
Lineáris golyóscsapágy szöghiba-kiegyenlítővel 21510.
Lineáris golyóscsapágy szöghiba-kiegyenlítővel, nagy teherbírású 21515.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought