Bordás agy kör acél 24011-46541
- Nagy nyomatékok átvitelére szolgál, egyidejűleg tengelyirányban eltolható
- Nagy szilárdság
Mennyiségi egység
109,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bordás agy
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
acél
P=Profil
KW46X54
B
9
D
54
D1
46
D2
80
Hornyok
száma
8
L
90
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
C45 acél.
1.4305 nemesacél.
Rg 7 vörösöntvény.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
DIN ISO 14 szabványnak megfelelő bordás agyak egyenes, párhozamos bordaoldalakkal. A bordás aggyal rendelkező bordástengely nagy forgatónyomatékok átvitelére szolgál egyidejű tengelyirányú eltolhatóság mellett.
A 6-oldalas bordástengelyeknél a furatok nem mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
A 8-oldalas kiviteleknél a furatok mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
A 6-oldalas bordástengelyeknél a furatok nem mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
A 8-oldalas kiviteleknél a furatok mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.