text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shrink disc
Form
B
Main material
steel
D1=Outside diameter
72
D=internal diameter
38
B
27,5
DW
27/30/33
L
22
L1
18,5
Max. axial force F kN with tightening torque MS
36/43/52
Max. torque M Nm with tightening torque MS
480/650/860
No. of screws
5 x M8
Surface pressure on hub P N/mm²
460
Tightening torque MS Nm
35
UNSPSC Code
23153102
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Zsugorgyűrű üreges tengelynek tengellyel való összekapcsolására. Ezeket kívülről helyezik fel az agyra, és a belső átmérőjüknek az ék alakú felületek körüli csökkenése révén feszültséget keltenek az agyon. Ezáltal sajtoló illesztés keletkezik az agy és a tengely között. Alkalmasak statikus, dinamikus és impulzív igénybevételekhez.

- nagyon magas forgatónyomatékok
- nincs axiális tengely/agy eltolódás a szereléskor
- önközpontosító

23380-01-4072 kivitel nagyszilárdságú csavarokkal (ISO 4762).
Felszerelés
Távolítsa el a meglévő szállítási biztosításokat. A tengelyt, a persely belső és külső átmérőjét tisztítsa meg és kissé olajozza be. Ne használjon MoS2 anyagot vagy zsírt. Húzza rá a zsugorgyűrűt a perselyre. Ezután az egységet (zsugorgyűrű/persely) húzza rá a tengelyre és állítsa megfelelő pozícióba. A feszítőcsavarokat kézzel sorban kissé húzza meg. Ezután a feszítőcsavarokat sorban egymás után több lépésben húzza meg a megadott MS meghúzási nyomatékkal.
1. meghúzás kb. 33% MS-értékkel
2. meghúzás kb. 66% MS-értékkel
3. meghúzás 100% MS-értékkel

Leszerelés: minden csavart egymás után fokozatosan lazítson meg, de ne csavarjon ki teljesen a menetekből. A zsugorgyűrű rendszerint magától meglazul.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak