text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsugorgyűrű
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
D1=Külső átmérő
145
D=belső átmérő
80
B
37,8
DW
60/65/70
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
259
L
32,5
L1
25
L2
14
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
3200/3900/4600
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
126/143/160
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
30
Szorítócsavarok száma
7 x M8
UNSPSC Code
23153102
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Zsugorgyűrű üreges tengelynek tengellyel való összekapcsolására. Ezeket kívülről helyezik fel az agyra, és a belső átmérőjüknek az ék alakú felületek körüli csökkenése révén feszültséget keltenek az agyon. Ezáltal sajtoló illesztés keletkezik az agy és a tengely között. Alkalmasak statikus, dinamikus és impulzív igénybevételekhez.

- nagyon magas forgatónyomatékok
- nincs axiális tengely/agy eltolódás a szereléskor
- önközpontosító

23380-01-4072 kivitel nagyszilárdságú csavarokkal (ISO 4762).
Felszerelés
Távolítsa el a meglévő szállítási biztosításokat. A tengelyt, a persely belső és külső átmérőjét tisztítsa meg és kissé olajozza be. Ne használjon MoS2 anyagot vagy zsírt. Húzza rá a zsugorgyűrűt a perselyre. Ezután az egységet (zsugorgyűrű/persely) húzza rá a tengelyre és állítsa megfelelő pozícióba. A feszítőcsavarokat kézzel sorban kissé húzza meg. Ezután a feszítőcsavarokat sorban egymás után több lépésben húzza meg a megadott MS meghúzási nyomatékkal.
1. meghúzás kb. 33% MS-értékkel
2. meghúzás kb. 66% MS-értékkel
3. meghúzás 100% MS-értékkel

Leszerelés: minden csavart egymás után fokozatosan lazítson meg, de ne csavarjon ki teljesen a menetekből. A zsugorgyűrű rendszerint magától meglazul.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought