Kúpos szorítóhüvely típus: 2012 szürkeöntvény 23200-0703531
- Lehetővé teszi az alátétek problémamentes be- és kiszerelését
- Kész furattal és reteszhoronnyal
- Csavarok mellékelve
Sales unit
8,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kúpos szorítóhüvely
Kivitel 1
típus: 2012
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
D1=Belső átmérő
35
D=külső átmérő
70
L=Hossz
31,8
Alábbi
csavarhoz
7/16 BSW
B
10
Rögzítőcsavarok
meghúzó nyomatéka
(Nm)
30
T2
3,3
UNSPSC Code
31161616
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
Description
Anyag
Szürkeöntvény vagy acél.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
A kúpos szorítóhüvelyek a tárcsák problémamentes be- és kiszerelését teszik lehetővé lehető legrövidebb időn belül. A rendelkezésre álló kész furatok széles spektruma azonnali szerelést tesz lehetővé idő- és költségigényes belső vagy külső megmunkálás nélkül. A hüvelyek a szortítócsavarok mellett a DIN 6885/1 szabvány szerinti csúszóékhoronnyal készülnek. A kúpos szorítóhüvelyek a piacon kapható minden hasonló típussal kicserélhetők.
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
Accessory
A szállítás csavarokkal együtt történik.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.