text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Taper clamping bush
Version 1
type 1008
Main material
grey cast iron
D1=Internal diameter
15
D=outside diameter
35
L=Length
22,3
B
5
T2
2,3
Tightening torque of clamping screws (Nm)
5,5
UNSPSC Code
31161616
for screw
1/4 BSW
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
Description

Anyag
Szürkeöntvény vagy acél.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
A kúpos szorítóhüvelyek a tárcsák problémamentes be- és kiszerelését teszik lehetővé lehető legrövidebb időn belül. A rendelkezésre álló kész furatok széles spektruma azonnali szerelést tesz lehetővé idő- és költségigényes belső vagy külső megmunkálás nélkül. A hüvelyek a szortítócsavarok mellett a DIN 6885/1 szabvány szerinti csúszóékhoronnyal készülnek. A kúpos szorítóhüvelyek a piacon kapható minden hasonló típussal kicserélhetők.
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
Accessory
A szállítás csavarokkal együtt történik.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought