Szorítópatron nemesacél 23360-01-3055
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- 20 ... 80 mm tengelyátmérőhöz
- Süllyesztett szerelés lehetséges
- Nincs tengelyirányú eltolás
Mennyiségi egység
85,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
G
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
55
D=belső átmérő
30
Acélkulcs
1.4057
B
26
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
55
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
100
L1
17
L3
20
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
185
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
12
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
8
Szorítócsavarok
száma
10 x M6
UNSPSC Code
23153102
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
Szorítópatron nemesacél 1.4057.
Szorítócsavarok nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron tengelyhez és agyhoz. Nagyon keskeny építési forma szűk helyekre történő beszereléshez. Szétszereléskor önkioldó.
- 20 és 80 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
- 20 és 80 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.