text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
G
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Outside diameter
47
D=belső átmérő
20
Acélkulcs
1.4057
B
26
L1
17
L3
20
Max. axial force F kN with tightening torque MS
11
Max. torque M Nm with tightening torque MS
110
No. of screws
8 x M6
Surface pressure on hub P N/mm²
57
Surface pressure on shaft P N/mm²
133
Tightening torque MS Nm
8
UNSPSC Code
23153102
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
Szorítópatron nemesacél 1.4057.
Szorítócsavarok nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron tengelyhez és agyhoz. Nagyon keskeny építési forma szűk helyekre történő beszereléshez. Szétszereléskor önkioldó.

- 20 és 80 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak