text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
F
Alaptest anyaga
acél
D1=Külső átmérő
65
D=belső átmérő
38
B
34
D2
74
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
110
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
190
L1
17
L2
23
L3
28
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
890
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
46
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
17
Szorítócsavarok száma
8 x M6
UNSPSC Code
23153102
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron rövid axiális beszerelési szélességgel.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought