Keyless locking coupling steel 23356-6595
- Közepes és nagy nyomatékokhoz
- 19 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
- Süllyesztett szerelés lehetséges
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
29,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
E
Alaptest
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
95
D=belső átmérő
65
B
41
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
175
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
255
L1
20
L2
24
L3
33
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
4080
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
110
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
35
Szorítócsavarok
száma
9 x M8
UNSPSC Code
23153102
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron rövid axiális beszerelési szélességgel. A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás szerelés közben
- öncentírozó
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás szerelés közben
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.