text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
E
Alaptest anyaga
acél
D1=Külső átmérő
47
D=belső átmérő
22
B
34
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
125
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
260
L1
17
L2
22
L3
28
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
400
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
33
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
14
Szorítócsavarok száma
5 x M6
UNSPSC Code
23153102
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron rövid axiális beszerelési szélességgel. A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás szerelés közben
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought