text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
D1=Szárátmérő
115
D=belső átmérő
75
B
72
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
126
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
192
L1
40
L3
62
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
8160
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
218
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
83
Szorítócsavarok száma
8 x M10
UNSPSC Code
23153102
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought