text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
D1=Szárátmérő
90
D=belső átmérő
60
200 K min. mm
173
250 K min. mm
159
280 K min. mm
153
320 K min. mm
146
400 K min. mm
136
B
55
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
135
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
200
K kerékagy-anyag folyáshatára Re (N/mm²) min., mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
173 / 159 / 153 / 146 / 136
L1
30
L2
36
L3
47
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
4035
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
135
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
41
Szorítócsavarok száma
8 x M8
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
40
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak