Szorítópatron acél 23351-4575
- Nagy nyomatékokhoz
- 19 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
- Süllyesztett szerelés lehetséges
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
23,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
D1=Szárátmérő
75
D=belső átmérő
45
200 K min. mm
128
250 K min. mm
120
280 K min. mm
117
320 K min. mm
113
400 K min. mm
107
B
55
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
120
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
198
K kerékagy-anyag
folyáshatára Re (N/mm²)
min., mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
128 / 120 / 117 / 113 / 107
L1
30
L2
36
L3
47
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
2270
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
101
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
41
Szorítócsavarok
száma
6 x M8
UNSPSC Code
23153102
X
min. mm
40
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.