text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Keyless locking coupling
Form
B
Main material
steel
D1=Shaft diameter
65
D=internal diameter
40
200 K min. mm
123
250 K min. mm
113
280 K min. mm
108
320 K min. mm
103
400 K min. mm
96
B
45
Elasticity limit Re (N/mm²) of the hub material K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
123 / 113 / 108 / 103 / 96
L1
26
L2
31
L3
39
Max. axial force F kN with tightening torque MS
74
Max. torque M Nm with tightening torque MS
1480
No. of screws
8 x M6
Surface pressure on hub P N/mm²
116
Surface pressure on shaft P N/mm²
190
Tightening torque MS Nm
17
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
35
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought