Szorítópatron acél 23350-2534
- Közepes nyomatékokhoz
- Nincs tengelyirányú eltolás
- 8 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
- Önközpontosító
Sales unit
18,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Keyless locking coupling
Form
A
Main
material
steel
D1=Shaft diameter
34
D2=Flange diameter
55
D=internal diameter
25
200 K min. mm
62
250 K min. mm
56
280 K min. mm
54
320 K min. mm
51
400 K min. mm
48
B
51
Elasticity limit Re (N/mm²)
of the hub material K min mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
62/ 56 / 54 / 51 / 48
L1
25
L2
38
L3
45
Max. axial force F kN
with
tightening torque MS
21
Max. torque M Nm
with
tightening torque MS
255
No. of
screws
4 x M6
Surface pressure
on hub P
N/mm²
75
Surface pressure
on shaft P
N/mm²
100
Tightening torque
MS
Nm
17
UNSPSC Code
23153102
X
min. mm
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Különösen kicsi építési öncentírozó szorítópatron axiális eltolódás nélkül.
- 8 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
- 8 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.