text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Szárátmérő
65
D2=Karima átmérő
92
D=belső átmérő
50
Acélkulcs
1.4057
B
78
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
33
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
43
L1
45
L3
70
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
910
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
36
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
18
Szorítócsavarok száma
8 x M8
UNSPSC Code
23153102
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
Szorítópatron nemesacél 1.4057.
Szorítócsavarok nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought