Keyless locking coupling stainless steel 23350-01-4559
- Közepes nyomatékokhoz
- Nincs tengelyirányú eltolás
- 20 ... 60 mm tengelyátmérőhöz
- Önközpontosító
Sales unit
149,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Keyless locking coupling
Form
A
Main
material
stainless steel
D1=Shaft diameter
59
D2=Flange diameter
86
D=internal diameter
45
B
78
L1
45
L3
70
Max. axial force F kN
with
tightening torque MS
36
Max. torque M Nm
with
tightening torque MS
820
No. of
screws
8 x M8
Steel code
1.4057
Surface pressure
on hub P
N/mm²
36
Surface pressure
on shaft P
N/mm²
48
Tightening torque
MS
Nm
18
UNSPSC Code
23153102
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
Description
Anyag
Szorítópatron nemesacél 1.4057.
Szorítócsavarok nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.