Tengelykapcsoló csillagbetét játékmentes poliuretán kék 23023-90-1480
- Játékmentes
- Lengéscsillapító
- Elektromosan szigetelő
- Ideális szervomotorokhoz
Mennyiségi egység
2,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelykapcsoló csillagbetét
Kivitel 1
játékmentes
Alaptest
anyaga
poliuretán
Alaptest
színe
kék
B
10
D
max.
10
D4
30
Fogszám
4
Kapcsolócsillag
keménység
80 Shore A
Max.
forgatónyomaték
Nm
8
Max.
szögeltérés
(°)
1,1
Max. tengelyeltérés
axiális
(mm)
+1 / -0,5
Max. tengelyeltérés
radiális
(mm)
0,21
Méret
14
Névleges nyomaték
Nm
4
Rugómerevség
radiális
(N/mm)
153
Torziós merevség
dinamikus
(Nm/rad)
180
Torziós merevség
statikus
(Nm/rad)
60,2
UNSPSC Code
23153402
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
Poliuretán.
Kivitel
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolókban lévő csillagbetétek kiegyenlítő elemként szolgálnak. Mivel a tengelykapcsoló központi alkatrésze, meghatározza annak tulajdonságait.
A tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.
A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
A tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.
A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.