text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mrev tengelykapcsoló
Kivitel 1
osztott
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Rögzítőfurat
14
D4=Klső átmérő
34
L=Hossz
50
C (DIN 912 A2-70)
M5x16
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
5,4
Névleges nyomaték Nm
160
R
39,4
UNSPSC Code
23153502
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
Material

Steel.
Stainless steel 1.4305.

Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
Rigid couplings transmit high torques backlash-free and with high rigidity. They are used where there are no shaft misalignments or alignment errors. Wear and maintenance-free.

Transmission of the max. nominal torque is only achieved through optimum installation and dimensional accuracy of the shafts.

Max. speed 4000 rpm.

Due to a technical alteration, some of the rigid couplings may still be supplied without offset screws (all screws screwed in from above).
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Other dimensions.
Version with DIN 6885/1 parallel keyway, tolerance P9.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak