text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

acél.
1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékok torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásállók és karbantartást nem igényelnek.

A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelés és mérettartósság figyelembe vételével érhető el.

Max. fordulatszám 4000 fordulat/perc.

Műszaki változtatás miatt a merev tengelykapcsolók egy része továbbra is nem eltolt csavarelrendezéssel szállítható (minden csavar felülről becsavarozva).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
Csúszóékhornyos kivitel DIN 6885/1, tűrés P9.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak