text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mrev tengelykapcsoló
Kivitel 1
osztott
Alaptest anyaga
acél
D1=Rögzítőfurat
25
D4=Klső átmérő
45
L=Hossz
75
C (DIN 912-12.9)
M6x18
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
16
Névleges nyomaték Nm
390
R
50,8
UNSPSC Code
23153502
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

acél.
1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékok torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásállók és karbantartást nem igényelnek.

A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelés és mérettartósság figyelembe vételével érhető el.

Max. fordulatszám 4000 fordulat/perc.

Műszaki változtatás miatt a merev tengelykapcsolók egy része továbbra is nem eltolt csavarelrendezéssel szállítható (minden csavar felülről becsavarozva).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
Csúszóékhornyos kivitel DIN 6885/1, tűrés P9.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought