text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rigid coupling
Version 1
Slitted
Main material
stainless steel
D1=Fastening hole
10
D4=Outside diameter
29
L=Length
45
C (DIN 912 A2-70)
M4x12
Nominal torque Nm
70
R
32,7
Tightening torque of screws Nm
2,5
UNSPSC Code
23153502
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
Description

Anyag

acél.
1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékok torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásállók és karbantartást nem igényelnek.
A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelés és mérettartósság figyelembe vételével érhető el.
Max. fordulatszám 4000 fordulat/perc.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought