Rigid coupling réselt acél 23050-1300
- Nagy nyomatékok torziósan merev és játékmentes átvitele
- Kopásálló és karbantartásmentes
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
51,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mrev tengelykapcsoló
Kivitel 1
réselt
Alaptest
anyaga
acél
D1=Rögzítőfurat
30
D4=Klső átmérő
54
L=Hossz
83
C
(DIN 912-12.9)
M6x18
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
16
Névleges
nyomaték
Nm
475
R
58,6
UNSPSC Code
23153502
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékok torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásállók és karbantartást nem igényelnek.
A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelés és mérettartósság figyelembe vételével érhető el.
Max. fordulatszám 4000 fordulat/perc.
A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelés és mérettartósság figyelembe vételével érhető el.
Max. fordulatszám 4000 fordulat/perc.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.