text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Oldham shaft coupling
Version 1
with radial clamping hub
Version 2
mini
Main material
aluminium
Component material
polyacetal
D1/D2=fastening hole
6,35
D4=Outside diameter
25
L=Length
27
A
8
C DIN 912-10.9
M3
D1/D2 max.
10
D1/D2 min.
6,35
L1
12
L3
4
Max. angular shaft displacement
2°
Max. lateral shaft displacement
2
Moment of inertia (10⁻⁶ kgm²)
0,026
Nominal torque Nm
2,5
Size
25
Static resistance to torsion Nm/arcmin
0,058
Tightening torque of screws Nm
1,5
max. rpm
6000
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
Poliacetál kereszttárcsa, alumínium persely.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
Előnyök
- Erős
- Összedugható
- Játékmentes
- Rövid szerelési hosszúság
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak