text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Oldham shaft coupling
Version 1
with radial clamping hub
Version 2
mini
Main material
aluminium
Component material
polyacetal
D1/D2=fastening hole
5
D4=Outside diameter
20
L=Length
22,5
A
6,5
C DIN 912-10.9
M2,6
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
5
L1
10
L3
3
Max. angular shaft displacement
2°
Max. lateral shaft displacement
1,5
Moment of inertia (10⁻⁶ kgm²)
0,0082
Nominal torque Nm
1,5
Size
20
Static resistance to torsion Nm/arcmin
0,035
Tightening torque of screws Nm
1
max. rpm
7000
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
Description

Anyag
Poliacetál kereszttárcsa, alumínium persely.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
Előnyök
- Erős
- Összedugható
- Játékmentes
- Rövid szerelési hosszúság
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought